Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:41:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


G1107-KRR-B-AS2/V
Spannlager
Spannlager G1..-KRR-B-AS2/V
Ersetzt
G 1107 KRRB, G 1107 KRRBW
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 36,5125 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 36,512 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 37,7 mm | Breite |
Cur | 730 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 51,3 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,49 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 20,7 mm | Breite über Dichtungen |
S | 18,8 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 46,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 60,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 5,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 51 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Schmierlochbohrung versetzt | AS2/V |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch