Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:41:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2218-K-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2218K.TV.C3



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 71.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 28.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.630 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,08 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 101 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 108 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 149 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 96 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 10 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 139,35 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 111,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,27 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,33 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,61 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,45 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H318 | Spannhülse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch