Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:16:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2217-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
2217K.M.C3



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 59.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.380 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,67 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 96 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 102 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 139 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 91 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 12 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 129,97 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 105,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,46 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,8 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,57 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H317 | Spannhülse |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau