Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:16:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2207-K-2RS-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2207K.2RS.TV.C3
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 16.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 325 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,398 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 39 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 59,08 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 63,35 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 47,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 43,5 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,81 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,35 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,94 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H307 | Spannhülse |