Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:01:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,496 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 70,05 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 51,25 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,46 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,8 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,57 | Statischer Axiallastfaktor |