Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:18:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 37 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.160 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 137 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 17,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 31,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29,7 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 20,29 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,8 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,79 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,89 | Statischer Axiallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 1301-TVH
In Arbeit für 1301-TVH
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.