Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:43:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ236-N2-MPA-C3
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ236N2MPA.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cr | 435.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 680.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 24.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.870 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 19,494 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 197 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 303 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 270,5 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 231,58 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 175,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 12,7 mm | Nuttiefe |
bn | 10,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |