Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:55:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ221-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ221N2MPA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 233.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 255.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,635 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 117 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 178 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 161,6 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 134,84 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 103,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 10,1 mm | Nuttiefe |
bn | 8,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |