Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:11:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ1038-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ10..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ1038N2MPA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 345.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 540.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.010 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 200,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 279,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 256,2 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 225,48 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 168 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 11,7 mm | Nuttiefe |
bn | 10,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.