Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:52:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
Cr | 295.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 430.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.340 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,68 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 180,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 249,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 229,5 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 202,04 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 150,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 11,7 mm | Nuttiefe |
bn | 10,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.