Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:19:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 38,1 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47,625 mm | Außendurchmesser |
B | 4,763 mm | Breite |
Cr | 2.050 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.860 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 14.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 20 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,38 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 41,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 44,1 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 45,1 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.