Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:15:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7326-B-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7326-B-MP, 7326B.MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 58 mm | Breite |
Cr | 305.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 325.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 17,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 147 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 263 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 271 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 222,5 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 188,5 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 115 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |