Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:32:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7308-B-XL-TVP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7308-B-TVP-UO, 7308B.TVP.UO
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 34.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.390 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,62 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 49 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 84,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 71,28 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 59,99 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 38,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
Betriebsbedingungen für Lager 7308-B-XL-TVP
In Arbeit für 7308-B-XL-TVP
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch