Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:45:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7306-B-XL-MP-UB
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 35.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.390 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,37 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 37 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 67,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 55,9 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 47,12 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 30,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 20 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager