Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:33:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7248-B-MP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 72..-B-MP, single row, solid brass cage
Ersetzt
7248B.MP


Main Dimensions & Performance Data
d | 240 mm | Bore diameter |
D | 440 mm | Outside diameter |
B | 72 mm | Width |
Cr | 440.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 710.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 20.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.230 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.590 1/min | Reference speed |
≈m | 49,2 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 257 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 423 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 431 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 361,95 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 322,5 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 178,6 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern