Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:45:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7216-B-XL-JP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
7216-B-JP-UA, 7216B.JP.UA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 85.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 72.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,473 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 91 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 129 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 134,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 117,24 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 102,9 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 59,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 50 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 12 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager