Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:44:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71896-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 718..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
71896MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 390.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 770.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.490 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 830 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 33,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 492,4 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 587,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 594 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 556,8 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 525,95 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 183,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |