Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:49:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3903-2RS
Schrägkugellager
Schrägkugellager 39..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3903 2RS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 5.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 213 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,026 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 28 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 26,58 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 27,52 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 22,55 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 20,1 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 14,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden