Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:33:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3814-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3814 2Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 18.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.310 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.050 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,205 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 73,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 86,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 84,48 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 86,32 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 77,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 76,48 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 43,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern