Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:07:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3809-2RS
Schrägkugellager
Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3809 2RS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 58 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 7.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 465 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,058 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 47 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 56 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 53,47 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 54,53 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 49,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 48,14 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 27,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern