Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:32:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3807-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3807 2Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 6.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 375 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 37 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 43 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 44,05 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 39 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 37,5 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 22,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern