Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:37:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3317-DA-MA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing


n.r.
DA | Designvariante | |
≈m | 9,39 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 73 mm | Breite |
Cr | 209.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 221.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
Anschlussmaße
da min | 99 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 156,47 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 124,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
a | 167 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 45 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte