Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:45:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3310-BD-XL-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3310-BD-C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 44,4 mm | Breite |
Cr | 93.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 70.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,79 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 61 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 99 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 93,26 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 71,47 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 64,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |