Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:21:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3306-BD-XL-2HRS-L405-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 72 mm | Außendurchmesser |
| B | 30,2 mm | Breite |
| Cr | 43.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 29.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 2.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 7.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 0,56 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 37 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 60,47 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 63,46 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 46,25 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 44,35 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
| a | 41,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 3306-BD-XL-2HRS
In Arbeit für 3306-BD-XL-2HRS
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.