Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:09:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3304-BD-XL-2HRS-TVH
Schrägkugellager
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Ersetzt
3304-B-2RSR-TVH, 3304-BD-2HRS-TVH
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
D | 52 mm | Outside diameter |
B | 22,2 mm | Width |
Cr | 24.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15.900 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 11.000 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,21 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 27 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 45 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 43,98 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 46,14 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 33,52 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 31,94 mm | Caliber diamter inner ring |
a | 30,4 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden