Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:22:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3214-B-2RSR-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3214B.2RSR.TVH
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 39,7 mm | Breite |
Cr | 82.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 79.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,68 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 79 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 116 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 106,26 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 110,72 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 86,75 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 61,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern