Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:45:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3208-BD-XL-2HRS-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3208-B-2RSR-TVH, 3208-BD-2HRS-TVH
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 30,2 mm | Breite |
Cr | 51.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,592 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 47 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 69,6 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 72,57 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 54,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 52,83 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 47,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch