Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:03:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 6.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 193 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 29.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 19.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,032 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 26 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 22,5 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 23,16 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 17,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 16,4 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 13,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 3001
In Arbeit für 3001
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern