Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:11:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 3 mm | Hüllkreis innen |
D | 6,5 mm | Außendurchmesser |
C | 6 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Md per | 0,06 Nm | Zulässiges Drehmoment |
nGW | 45.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
nGA | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
≈m | 0,717 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HK0306-TV | Nadelhülsen für radiale Lagerung |
Downloads:
Eigenschaften