Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:45:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE950-DO-2RS4
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe C, abgedichtet


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 950 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 1.250 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 400 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 42.600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 164.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1.185 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 4 mm | Kantenabstand |
r2smin | 6 mm | Kantenabstand |
da max | 1.024,7 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 1.052 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 340 mm | Breite des Außenringes |
dK | 1.100 mm | Kugeldurchmesser |
α | 3,3 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,1 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,125 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -1 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,195 - 0,405 | Radialluft |
Grmax | 0,405 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,195 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden