Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:01:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE60-AX
Gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offen
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Innendurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 45 mm | Höhe |
Ca | 957.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.680.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 4,64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 109 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 92 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 160 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | 109 | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
D1 | 86 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 37 mm | Breite des Innenringes |
C | 33 mm | Breite Außenring |
s | 35 mm | Planflächenabstand |
A | 12,5 mm | Distanzschmierbohrung |
α | 7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Aussendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,018 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
TUT | -0,4 mm | Höhe, untere Toleranz |
CUT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
COT | -0,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,3 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
d2 | 139,5 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungspflichtig | |
Beschichtung | Durotect M | Innen- und Außenring beschichtet mit Durotect M (Manganphosphat) |
Eigenschaften