Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:44:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE40-DO-2RS-E
Gelenklager
Standard Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet
Vorzugsprodukt

GE..-DO-2RS, Stahl/Stahl

Anschlussmaße
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 62 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 28 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 99.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 496.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 45 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 51,1 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
dK | 53 mm | Kugeldurchmesser |
α | 7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,013 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,06 - 0,12 | Radialluft |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,06 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |