Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:02:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE125-LO-E
Gelenklager
Standard Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Ansätze am Innenring, offen
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 125 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| D | 180 mm | Außendurchmesser Lager |
| B | 125 mm | Breite des Innenringes |
| Cr | 952.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 4.760.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 8,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
| r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
| da max | 138 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
| Da min | 150 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
| C | 70 mm | Breite des Außenringes |
| dK | 160 mm | Kugeldurchmesser |
| α | 4 ° | Kippwinkel |
| dOT | 0,04 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
| DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
| DUT | -0,025 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
| BUT | -0,4 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
| COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
| CUT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
| Gr | 0,085 - 0,165 | Radialluft |
| Grmax | 0,165 mm | Maximale radiale Lagerluft |
| Grmin | 0,085 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
| Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Wartung | Wartungspflichtig | |
| Material | Stahl | Stahl |
| Dichtung | Ohne | Ohne |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Beschichtung | Innen- und Außenring beschichtet mit Durotect M (Manganphosphat) |
Eigenschaften
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.