Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:30:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE12-LO
Gelenklager
High Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Ansätze am Innenring, offenHigh Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 22 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 12 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 13.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 53.600 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 16,85 g | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 15,5 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 17,5 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 7 mm | Breite des Außenringes |
dK | 18 mm | Kugeldurchmesser |
α | 4 ° | Kippwinkel |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,009 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,18 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,032 - 0,068 | Radialluft |
Grmax | 0,068 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,032 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |