Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:03:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE12-LO-E
Gelenklager
Standard Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Ansätze am Innenring, offen
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| D | 22 mm | Außendurchmesser Lager |
| B | 12 mm | Breite des Innenringes |
| Cr | 10.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 53.600 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 0,017 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
| r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
| da max | 15,5 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
| Da min | 17,5 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
| C | 7 mm | Breite des Außenringes |
| dK | 18 mm | Kugeldurchmesser |
| α | 4 ° | Kippwinkel |
| dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
| DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
| DUT | -0,009 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
| BUT | -0,18 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
| COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
| CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
| Gr | 0,032 - 0,068 | Radialluft |
| Grmax | 0,068 mm | Maximale radiale Lagerluft |
| Grmin | 0,032 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
| Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |