Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:00:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE110-SX
Gelenklager
Schräg-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-2, offen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Innendurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 38 mm | Höhe |
Cr | 610.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.340.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 3,778 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 2,5 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
da max | 123,3 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 135 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Db min | 162 mm | Anschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 160 mm | Kugeldurchmesser |
D1 | 125,8 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 36 mm | Breite des Innenringes |
C | 36 mm | Breite Außenring |
s | 15 mm | Planflächenabstand |
A | 19 mm | Distanzschmierbohrung |
α | 1,5 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Aussendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,025 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0,25 mm | Höhe, obere Toleranz |
TUT | -0,25 mm | Höhe, untere Toleranz |
CUT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
COT | -0,4 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,4 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
d2 | 146 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungspflichtig | |
Beschichtung | Innen- und Außenring beschichtet mit Durotect M (Manganphosphat) |
Eigenschaften