Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:57:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE100-LO-E
Gelenklager
Standard Performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Ansätze am Innenring, offen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| D | 150 mm | Außendurchmesser Lager |
| B | 100 mm | Breite des Innenringes |
| Cr | 608.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 3.040.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 4,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
| r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
| da max | 113 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
| Da min | 124 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
| C | 55 mm | Breite des Außenringes |
| dK | 130 mm | Kugeldurchmesser |
| α | 4 ° | Kippwinkel |
| dOT | 0,035 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
| DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
| DUT | -0,018 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
| BUT | -0,35 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
| COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
| CUT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
| Gr | 0,085 - 0,165 | Radialluft |
| Grmax | 0,165 mm | Maximale radiale Lagerluft |
| Grmin | 0,085 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
| Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |