Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:43:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE50-SW
Gelenklager
Schräg-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-2, Innenring hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 80 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 20 mm | Höhe |
B | 19 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 355.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 592.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,445 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
da max | 57,9 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Db min | 75 mm | Anschlußdurchmesser |
db max | 67 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 65 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 74 mm | Kugeldurchmesser |
D1 | 59,1 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
s | 4 mm | Planflächenabstand |
α | 1,6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,016 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0,25 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,25 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,24 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,24 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden