Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:27:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE50-FW-2TS
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 90 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 56 mm | Breite des Innenringes |
C | 36 mm | Breite Außenring |
Cr | 691.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.150.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,377 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
Damin | 75 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 57,1 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 80 mm | Kugeldurchmesser |
α | 17 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,015 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,4 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0 - 0,06 | Radialluft |
Grmax | 0,06 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GE50-FW-2TS
In Arbeit für GE50-FW-2TS
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.

