Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:52:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE280-HF
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitpaarung: GFK / Hartchrom, DIN ISO 12240-1, Maßreihe H, offen
Produktinformationen

GE..-HF; glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschlussmaße
Metrisch
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
d | 280 mm | Bore diameter bearing |
D | 400 mm | Outside diameter bearing |
B | 200 mm | Width Inner ring |
C | 190 mm | Width Outer ring |
Cr | 5.000.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.500.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 89,5 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
r1smin | 1,1 mm | Edge Spacing |
r2smin | 1,1 mm | Edge Spacing |
Damin | 345 mm | Housing Connection Diameter |
damax | 311 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
dK | 370 mm | Ball diameter |
α | 2 ° | Tilt angle |
DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
DUT | -0,04 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
dUT | -0,04 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
BUT | -0,35 mm | Width inner ring, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
CUT | -0,8 mm | Width outer ring, lower tolerance |
Gr | 0,110 - 0,380 mm | Radial Clearance |
Grmax | 0,38 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,11 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 75 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsauskleidung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Gewebeart | GFK+PTFE | Glasfaserverstärkte Kunststoffgleitplatte mit Zusätzen von PTFE |
Material | Stahl | Stahl |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte