Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:06:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE130-SW
Gelenklager
Schräg-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-2, Innenring hartverchromt, offen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| D | 200 mm | Außendurchmesser Lager |
| T | 45 mm | Höhe |
| B | 42 mm | Breite des Innenringes |
| Cr | 1.870.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 3.110.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 6,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| r1smin | 2,5 mm | Kantenabstand |
| r2smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
| da max | 144 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
| Db min | 192 mm | Anschlußdurchmesser |
| db max | 174 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
| Da min | 158 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
| dK | 190 mm | Kugeldurchmesser |
| D1 | 148 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
| C | 42 mm | Breite des Außenringes |
| s | 20 mm | Planflächenabstand |
| α | 1,9 ° | Kippwinkel |
| dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| dUT | -0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
| DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
| DUT | -0,03 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
| TOT | 0,35 mm | Höhe, obere Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
| TUT | -0,35 mm | Höhe, untere Toleranz |
| BUT | -0,5 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
| COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
| CUT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
| Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |