Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:44:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GK60-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf nach ISO24652 und DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form S mit kreisförmigem Anschweißende, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, offen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 318.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 389.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 135 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l6 | 167,5 mm | Gesamtlänge Schweißkopf |
D | 90 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 44 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 4,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 6 ° | Kippwinkel |
C1 | 38 mm | Breite des Stangenendes |
dK | 80 mm | Kugeldurchmesser |
d 6 | 70 mm | Anschweißschaftdurchmessser |
d7 | 6 mm | Zentrierstiftdurchmesser |
h2 | 100 mm | Schaftlänge Anschweissende - Kopf |
l7 | 75 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
l8 | 8 mm | Fase Anschweißkopf |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Gr | 0,043 - 0,12 | Radialluft |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 66,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden