Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:11:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHNRK110-LO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offen
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Cr | 851.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.360.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| d2 | 235 mm | Äußerer Augendurchmesser |
| l4 | 364 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
| D | 160 mm | Außendurchmesser Lager |
| B | 110 mm | Breite des Innenringes |
| ≈m | 31,97 kg | Gewicht |
Abmessungen
| α | 4 ° | Kippwinkel |
| C1 | 88 mm | Breite des Stangenendes |
| C2 | 62 mm | Breite des Kopfes |
| dK | 140 mm | Kugeldurchmesser |
| d3 | M90x3 | Gewindegröße |
| d4 | 125 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
| d5 | 190 mm | Schaftdurchmesser, gross |
| d 7 | M24x60 | Schrauben Klemmbereich |
| h1 | 235 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
| l3 | 114 mm | Gewindelänge Innengewinde |
| l7 | 105 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
| dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
| dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
| dOT | 0,035 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| BUT | -0,35 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
| MA | 660 Nm | Anziehdrehmoment |
| FZ | 635.000 N | Zylinderkraft |
| Gr | CN | Radialluft |
| Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
| Grmax | 0,165 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
| r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
| d1 | 124 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |