Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:22:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 42 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 38.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 45.300 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 16 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 32 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 87 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 21 mm | Breite Innenring |
≈m | 0,207 kg | Gewicht |
Abmessungen
dk | 28,575 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 19,3 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M16 | Gewindegröße |
h | 66 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 15 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 15 ° | Kippwinkel |
l1 | 37 mm | Gewindelänge |
l7 | 23 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser, Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |