Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:10:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAKL14-PW
Gelenkkopf
Gelenkkopf GAKL..-PW, Außengewinde, wartungsfrei
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d2 | 36 mm | Äußerer Augendurchmesser |
| Cr | 31.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 32.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| d | 14 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| D | 28 mm | Außendurchmesser Lager |
| l2 | 78 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
| B | 19 mm | Breite Innenring |
| ≈m | 0,16 kg | Gewicht |
Abmessungen
| dk | 25,4 mm | Kugeldurchmesser |
| d1 | 16,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
| d3 | M14 | Gewindegröße |
| h | 60 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
| C1 | 13,5 mm | Breite des Stangenendes |
| alpha | 16 ° | Kippwinkel |
| l1 | 36 mm | Gewindelänge |
| l7 | 18 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
| BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
| dT | H7 | Bohrungsdurchmesser, Toleranz |
| dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
| dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
| Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
| Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
| Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
| r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |