Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:43:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZGB45X53X40
Buchse
ELGOGLIDE-Gleitbuchse, wartungsfrei, DIN ISO 4379
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Di | 45 mm | Innendurchmesser |
| Do | 53 mm | Außendurchmesser |
| B | 40 mm | Breite |
| Cr | 540.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 540.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 0,17 kg | Gewicht |
Abmessungen
| f | 45 ° | Fasenwinkel, Bohrungsdurchmesser |
| f | 15 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
| FiUT | -0,3 mm | Innere Kantenkürzung, untere Toleranz |
| FiOT | 0,3 mm | Innere Kantenkürzung, obere Toleranz |
| f | 2 mm | Fase außen |
| Fi min | 0,3 mm | Innenkante Bruch, min. |
| Fi max | 0,9 mm | Kantenbruch innen, max. |
| Di OT | 0,039 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
| Do OT | 0,062 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
| Di T | H8 | Innendurchmesser, Toleranz |
| Do T | p7 | Außendurchmesser, Toleranz |
| Di UT | 0 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
| Do UT | 0,032 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
| BT | h12 | Breite, Toleranz |
| BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite, obere Toleranz |
| fOT | 0,7 mm | Fase außen, obere Toleranz |
| fUT | -0,7 mm | Fase außen, untere Toleranz |
| Fi | 0,6 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
| Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Wartung | Wartungsfrei | |
| Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
| Gewebeart | ELGOGLIDE | |
| Material Rücken | Stahl | Stahl |
Eigenschaften
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.