Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:21:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR205-X-2RSR
Laufrolle
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Ersetzt
LR 205 NPP
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 62 mm | Außendurchmesser |
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 15 mm | Höhe |
Cr w | 13.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 7.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 370 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 7.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,23 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 33,5 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |