Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:15:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZLE5207-2Z
Zapfenlaufrolle
Zapfenlaufrolle mit Exzenter ZLE52..-2Z, zweireihig, langer Rollenzapfen mit Außengewinde, beidseitig Deckscheibe, Profil der Mantelfläche des Außenrings: ballig
Ersetzt
ZL 5207 KDDU AH07
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 80 mm | Außendurchmesser |
de | 35 mm | Durchmesser Exzenter |
B | 99 mm | Breite |
Cr w | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 25.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.320 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.650 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 22.100 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 1,297 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 max | 35 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 64 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 27 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 3 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
d2 | 45 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
W | 40 mm | Schlüsselweite |
W1 | 27 mm | Schlüsselweite |
e | 1,5 mm | Exzentrizität |
Be | 29 mm | Breite Exzenter |
g | M8X1 | Gewinde (innen) |
lg | 8 mm | Gewindelänge (innen) |
G | M30X1,5 | Gewinde |
IG min | 32 mm | Minimale Gewindelänge |
R | 500 mm | Mantelradius |
Zusätzliche Informationen
MA | 540 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2Z | Beidseitig Deckscheibe |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | KS | Über Gewindeanschlüsse am Kopf und Schaft |
Montagehilfe Kopf | SF | Schlüsselfläche |
Montagehilfe Bolzen | SF | Schlüsselfläche |