Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:36:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


STO6-TV
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
STO 6 TN, STO6TN
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
C | 9,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 3.750 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 4.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 660 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 10.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 14,2 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 10 mm | Breite des Innenringes |
E | 13 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 10 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
R | 500 mm | Mantelradius |