Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:31:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO5-TV
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
RSTO 5 TN, RSTO5TN
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 16 mm | Außendurchmesser |
Fw | 7 mm | Hüllkreis innen |
C | 7,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 2.550 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 2.650 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 335 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 16.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 8,15 g | Gewicht |
Abmessungen
E | 10 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |